Neues Nutzerkonto


Erforderliche Felder in diesem Formular sind mit gekennzeichnet.

Polityka użytkownika

 

Aby móc korzystać z programu edukacyjnego Watts Works, użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie przez firmę Watts wiadomości e-mail, (SMS lub MMS) dotyczących korzystania z programu edukacyjnego Watts Works. Na przykład możemy wysłać wiadomość e-mail z potwierdzeniem ukończenia kursu, przyznania punktów lub ich wymiany w ramach programu "Ucz się z nami i zbieraj nagrody".

Punkty nie mają wartości pieniężnej i mogą być wymieniane na towary promocyjne tylko do wyczerpania zapasów i według wyłącznego uznania Watts. Wymagania dotyczące punktów mogą zostać zmienione w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Konta w programie Watts Works Learning są ograniczone do jednego konta na użytkownika. Watts nie będzie wymieniać punktów na wiele kont używanych przez jednego użytkownika.

Dostawcy nie kwalifikują się do naszego programu ”Ucz się z nami i zbieraj nagrody”.

Za każdym razem, gdy skontaktujemy się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, podamy instrukcje dotyczące rezygnacji z subskrypcji, aby użytkownik nie otrzymywał żadnych wiadomości w przyszłości. Rezygnacja z subskrypcji uniemożliwi jednak dalsze korzystanie z programu edukacyjnego Watts Works.

Więcej informacji można znaleźć w naszych Warunkach użytkowania.

Klikając poniższy przycisk Żądanie konta, potwierdzam, że przeczytałem i akceptuję powyższe Warunki, w tym powiązane Warunki użytkowania i Politykę prywatności.

 


Passwortregeln: mindestens 8 Zeichen, 1 Ziffer(n), 1 Kleinbuchstabe(n), 1 Großbuchstabe(n), zumindest 1 Sonderzeichen wie ', - oder #.